Bloc différenciel 2P 40A 30mA F • BDF240 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France

Bloc différentiel 40A 30mA 2P type F à bornes alignées

BDF240

  • Appa­reillages modu­laires

Bloc différentiel 40A 30mA 2P type F à bornes alignées BDF240

Le bloc différentiel BDF240 2P 40A 30mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 2P à bornes alignées inférieurs à 40A Hager. Ce dispositif de 40 ampères avec une sensibilité de 30 milliampères détecte les courants de défaut de type F. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
EAN
3250611312369
Conditionnement
1 Pièce
Prix
539,85 €
HT/ Pièce *
539,85 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    30 mA
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    2
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    F
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1,8 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    2 000
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profon­deur
    92 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration BDF240 (english)
PDF
103,10 kB

Documents

  • Image produit

    Image BDF240 | Hager France

    Image produit BDF240

  • Guide d'installation

    Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager France

    ID1_BD25_63A_6B5013f

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Aide à la commande

    Image OAV - Fiche argumentaire type F | Hager France

    OAV - Fiche argumentaire type F

    Aide à la commande fr-FR 2024-05-13

    PDF
    789,39 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

    PDF
    320,27 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BC226 - Bloc différentiel 25A 10mA 2P type AC à bornes alignées
    BC226
    Bloc différentiel 2P 25A 10mA type AC
    Prix
    507,28 €
    HT/ Pièce *
    507,28 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    BD226 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC à bornes alignées
    BD226
    Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC
    Prix
    349,40 €
    HT/ Pièce *
    349,40 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    BD241 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC à bornes alignées
    BD241
    Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC
    Prix
    370,51 €
    HT/ Pièce *
    370,51 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    BD246 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 60Hz à bornes alignées
    BD246
    Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC 60Hz
    Prix
    329,60 €
    HT/ Pièce *
    329,60 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    BD264 - Bloc différentiel 63A 30mA 2P type AC à bornes alignées
    BD264
    Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC
    Prix
    652,62 €
    HT/ Pièce *
    652,62 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025