Bloc différentiel 25A 30mA type AC 1P+N à bornes décalées BDC225F
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Position du neutreGauche
-
Nombre de pôles2
-
Nombre de modules1
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné nominal25 A
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBorne décalée
-
Hauteur93,40 mm
-
Largeur17,70 mm
-
Profondeur66 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2011-11-10
PDF2,72 MBNotice BD FR, PT
Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-11-12
PDF2,66 MB -
Brochures techniques & CCTP
Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX739,04 kBProtection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF420,00 kB -
Brochure
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2018-12-21
PDF94,17 kB