Bloc différentiel 63A 30mA 2P type AC 60Hz à bornes alignées BD266
Le bloc différentiel BD266 2P 63A 30mA type AC assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe simplement aux disjoncteurs 2P à bornes alignées inférieurs à 63A Hager. Ce dispositif de 63 ampères avec une sensibilité de 30 milliampères détecte les courants de défaut de type AC. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
EAN
3250611342663
Conditionnement
1 Pièce
Prix
652,58 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutreGauche
-
Nombre de pôles2
Capacité
-
Nombre de modules2
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Courant électrique
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné nominal63 A
Fréquence
-
Fréquence60 - 60 Hz
Connectivité
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur92 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
ID1_BD25_63A_6B5013f
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Brochure
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12
PDF359,84 kB
Plus de documentation