Moulure Ateha 20x75mm 3 compatiments Blanc ATA207529016
EAN
4012740017206
Conditionnement
24 Mètres
Prix
26,33 €
HT/ Mètre
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
Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle intérieur pour goulotte d'angle 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
-
Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 6 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur20 mm
-
Largeur74 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure/utile1 296 - 1 296 mm²
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)7
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Code RAL9016
-
CouleurPure
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 65 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons2
-
Nombre de compartiments3 - 3
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Eclisse incluseOui
-
Avec film de protectionNon
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019
Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Plus de documentation