Angle extérieur variable pour moulure Ateha 20x50mm, Blanc ATA205039016
EAN
4012740017145
Conditionnement
1 Pièce
Prix
10,28 €
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
Hauteur20 mm
-
Largeur52 mm
Accessoires
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Réglages
-
Plage angulaire83 - 140
Matière
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurPure
-
Code RAL9016
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
-
Produit compatible avecATA 20x50
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019
Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Plus de documentation