Angle Plat ATA 12X20 BP • ATA122059010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
WXP2402 - Plaque de finition Gallery 1 poste Pecan
WXP2402
Plaque gallery 1 poste pecan
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
2
WXP2502 - Plaque de finition Gallery 1 poste Latté
WXP2502
Plaque gallery 1 poste latté
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
3
WXP2202 - Plaque de finition Gallery 1 poste Bronze
WXP2202
Plaque gallery 1 poste placage bronze
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
4
XVR107STP - Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
XVR107STP
Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
Prix
1 155,00 €
HT/ Pièce *
1 155,00 €
HT/ Pièce *
5
TKP100A - Contrôleur domotique connecté Coviva
TKP100A
Contrôleur domotique connecté Coviva
Prix
459,06 €
HT/ Pièce *
459,06 €
HT/ Pièce *

Angle plat pour moulure Ateha 12x20mm, Blanc

ATA122059010

Angle plat pour moulure Ateha 12x20mm, Blanc ATA122059010

EAN
4012740864343
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
Ce produit n'est plus en vente
Produit similaire : ATA122059016
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    13 mm
  • Largeur
    24 mm
Acces­soires
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Moulé
Réglages
  • Plage angu­laire
    90 - 90
Matière
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK07
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP40
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration ATA122059010 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ATA122059010 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image ATA122059010 | Hager France

    Image produit ATA122059010

  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

    Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025