TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus intégré, verre blanc polaire, perso 75643130
EAN
4011334384007
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus en vente
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Installation, montage
-
MontageEncastré
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Fonctions
-
Avec thermostat d´ambianceOui
Puissance
-
Courant absorbé23 mA
Dimensions
-
Profondeur de montage24,20 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement27 mm
-
Hauteur160 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur37,70 mm
Equipement
-
Nombre de points d'exploitation8
Commandes et indicateurs
-
Avec affichage LEDOui
Matière
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
MatièreVerre
-
FinitionBrillant
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Ecran
-
Avec écran d'affichageOui
Textes
-
FunctionPour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température, Avec fonction protection de vanne
-
Mode de montagePour montage vertical
-
Mode de fonctionnementModes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchAuffe
-
TempératureRaccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
-
TensionFonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé), Alimentation distincte requise
Documents
Plus de documentation