TS Sensor 1 poste confort, bus KNX intégré, verre noir, personnalisé 75141935
EAN
4011334383796
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus en vente
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
Caractéristiques techniques
Installation, montage
-
MontageEncastré
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Fonctions
-
Avec thermostat d´ambianceOui
Puissance
-
Courant absorbé12,50 mA
Dimensions
-
Profondeur de montage24,20 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement27 mm
-
Hauteur160 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur37,70 mm
Equipement
-
Nombre de points d'exploitation2
Commandes et indicateurs
-
Avec affichage LEDOui
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreVerre
-
FinitionBrillant
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Ecran
-
Avec écran d'affichageNon
Textes
-
FunctionPour fonctions de commutation, impulsion, variation et store, Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
-
Mode de montagePour montage vertical
-
TempératureRaccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
Documents
Plus de documentation