TS Sens 1 post conf, bus int, alu, pers • 75141134 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
WXP2402 - Plaque de finition Gallery 1 poste Pecan
WXP2402
Plaque gallery 1 poste pecan
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
2
WXP2502 - Plaque de finition Gallery 1 poste Latté
WXP2502
Plaque gallery 1 poste latté
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
3
WXP2202 - Plaque de finition Gallery 1 poste Bronze
WXP2202
Plaque gallery 1 poste placage bronze
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
4
XVR107STP - Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
XVR107STP
Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
Prix
1 155,00 €
HT/ Pièce *
1 155,00 €
HT/ Pièce *
5
TKP100A - Contrôleur domotique connecté Coviva
TKP100A
Contrôleur domotique connecté Coviva
Prix
459,06 €
HT/ Pièce *
459,06 €
HT/ Pièce *
75141134 - TS Sensor 1 poste confort, bus KNX intégré, verre aluminium, personnalisé
75141134 - TS Sensor 1 poste confort, bus KNX intégré, verre aluminium, personnalisé
75141134 - TS Sensor 1 poste confort, bus KNX intégré, verre aluminium, personnalisé

TS Sensor 1 poste confort, bus KNX intégré, verre aluminium, personnalisé

75141134

75141134 - TS Sensor 1 poste confort, bus KNX intégré, verre aluminium, personnalisé
75141134 - TS Sensor 1 poste confort, bus KNX intégré, verre aluminium, personnalisé
75141134 - TS Sensor 1 poste confort, bus KNX intégré, verre aluminium, personnalisé

TS Sensor 1 poste confort, bus KNX intégré, verre aluminium, personnalisé 75141134

EAN
4011334386056
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit n'est plus en vente
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Fonc­tions
  • Avec ther­mo­stat d´am­biance
    Oui
Puis­sance
  • Courant absorbé
    12,50 mA
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    24,20 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    27 mm
  • Hauteur
    160 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    37,70 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
    2
Commandes et indi­ca­teurs
  • Avec affi­chage LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
  • Matière
    Alumi­nium, Verre
  • Fini­tion
    Brillant
Acces­soires
  • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
    Non
Ecran
  • Avec écran d'af­fi­chage
    Non
Textes
  • Func­tion
    Pour fonc­tions de commu­ta­tion, impul­sion, varia­tion et store, Fonc­tion de verrouillage pour les surfaces senso­riel­les, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
  • Mode de montage
    Pour montage vertical
  • Tempé­ra­ture
    Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Capteur de tempé­ra­ture intégré pour un fonc­tion­ne­ment en tant que poste auxi­liaire de régu­la­teur, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs de tempé­ra­ture internes ou objet de commu­ni­ca­tion externe

Documents

  • Image produit

    Image 75141134 | Hager France

    Image produit 75141134

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager France

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
    Image Declaration of Conformity | Hager France

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025