Horloge astronomique 2 voies sur 7 jours + clé de programmation 4563
EAN
3542220045630
Conditionnement
1 Pièce
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Éclairage
-
Charge max. avec tubes fluorescent en série1 000 W
Fonctions
-
Réserve de marche en années5 y
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 10 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 6 mm²
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
Dimensions
-
Hauteur85 mm
-
Largeur65 mm
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice carte fuseaux horaires
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF2,79 MBNotice horloge astronomique électronique
Guide d'installation fr-FR, it-IT 2020-01-01
PDF1,27 MBXP1_04562-04563_6LE002408A
Guide d'installation en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,25 MB
Plus de documentation