Hagercad 6, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception
de tableaux électriques évolue
Passez à Hagercad version 6
Le logiciel de conception Hagercad s'adresse désormais à plus de personnes ! Pour ceux qui découvrent Hagercad, il s'agit d'un logiciel qui simplifie la conception et la documentation des installations électriques. Conçu pour les projets multirésidentiels et tertiaires, il peut être utilisé pour concevoir des installations jusqu'à 4 000 A. Hagercad est désormais disponible en 3 éditions adaptées à vos besoins : Basic, Expert et Premium.
Pourquoi télécharger Hagercad 6, le logiciel de conception pour les installations électriques ?
Désormais décliné en 3 éditions (Basic, Expert et Premium) ce logiciel est téléchargeable gratuitement. Il s’adapte aux projets électriques multirésidentiels et tertiaires jusqu’à 4 000 ampères.
Obtenez Hagercad dès maintenant !
Simplifiez-vous la vie, améliorez votre travail.
6 bonnes raisons
d'utiliser le logiciel Hagercad
Des formations Hagercad
adaptées à votre niveau
Confirmé
• Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition Basic jusqu'à 630 A.
Expert
• Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition Expert jusqu'à 4 000 A.
• Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad édition Premium jusqu'à 4 000 A avec Indices de Service élevés.
Réalisez vos notes de calcul
avec le logiciel Hagercad.net
Choisissez les protections électriques les mieux adaptées à votre installation.
Calculez les courants de court-circuit, les sections de câbles et chutes de tension.
Editez, imprimez et exportez les notes de calcul.
Je veux en savoir plus sur Hagercad.net