Prises affleurantes
essensya et gallery

La prise affleurante est un type de prise de courant qui s’impose de plus en plus comme le nouveau standard du marché. Son design sans relief la différencie des prises de courant classiques et offre de nombreux avantages comme la réduction de l’accumulation de poussières. Appréciée par les installateurs, elle s’intègre dans tous types d’installations électriques : aussi bien à domicile que dans des locaux tertiaires.


Qu'est-ce qu'une
prise affleurante ?

Une prise de courant affleurante est reconnaissable à son apparence : contrairement à une prise à puit classique, la zone de branchement se trouve au même niveau que la plaque. Quand la prise est branchée, cette zone coulisse vers l’arrière puis revient en place. Ce design a le bénéfice d’avoir moins de surface où la poussière peut se déposer et s’accumuler. Un atout qui plaira à tous les utilisateurs en résidentiel mais qui peut aussi répondre à des besoins spécifiques comme dans les espaces médicalisés par exemple.

Moodboard, tableau d'inspiration prise affleurante avec USB-C gallery de Hager, finition champagne

Les atouts des
prises affleurantes

appareillage mural gallery de Hager, finition night avec prise affleurante night

Discrétion et esthétisme

Avec un design minimaliste, les prises affleurantes s'intègrent parfaitement dans tout type d'intérieur. La prise est quasiment invisible et sans éléments saillants ou incrustés lorsqu'elle est inutilisée.

 

Je trouve mes produits

appareillage mural essensya pure de Hager, prise affleurante 2P-T avec prise USB-C

Entretien et hygiène

De par sa conception, la prise de courant affleurante ne permet pas à la poussière de s'accumuler et facilite donc le nettoyage. Moins de poussière signifie aussi moins d'allergènes, parfait pour la prévention des allergies !

 

appareillage mural essensya anthracite de Hager, prise affleurante 2P+T

Sécurité

Le système de sécurité des prises affleurantes empêche l'introduction de corps étrangers dans la prise, notamment pour la sécurité des enfants. Les contacts électriques sont accessibles seulement lorsque la prise est poussée pour être branchée.

 

Je trouve mon produit

appareillage mural gallery de Hager, finition pure avec prise affleurante et USB-C pure

Robustesse

Ces prises de courant sont équipées de mécanismes conçus pour résister à un usage intensif. Ce qui leur confère une longue durée de vie.

 

Je trouve mes produits


Les prises affleurantes
gallery

gallery évolue toujours pour vous avec les prises affleurantes. Pour le résidentiel comme pour le tertiaire (goulottes et boites de sol), avec ou sans USB-C !

• Des références précâblées pour un gain de temps sur vos chantiers, 

• 4 éléments à combiner références pour une solution complète,

• un large choix de 28 finitions de plaques, couleurs et matières.

Moodboard, tableau d'inspiration prise affleurante gallery de Hager, finition pure

Les prises affleurantes
essensya

Sobre et intemporelle, essensya s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs.

• Un confort maximal avec un budget optimal, 

• seulement 2 références pour une prise affleurante complète,

• le port USB-C situé en bas pour éviter toute gêne ou pliage du câble pendant la charge.

 

Un design pensé dans le moindre détail.

seulement 2 références à commander pour une prise affleurante 2P+T avec USB-C complète essensya de Hager


Catalogue appareillage mural

Découvrez tous les atouts de l'offre de prises et interrupteurs dans notre version PDF, 100 % digitale, à emporter partout avec vous, même hors ligne.

Vous êtes un particulier et vous cherchez l'inspiration ?

Rendez-vous sur le site dédié pour découvrir les prises et interrupteurs qui s'accorderont le mieux à votre déco !


  • Quelle est la différence entre une prise affleurante et une prise de courant classique ?

    Les prises de courant affleurantes sont conçues pour s'intégrer parfaitement à la surface du mur, alors que les prises à puit classiques sont légèrement en saillie. Les prises affleurantes offrent plus d'esthétisme et de discrétion.

     

  • Puis-je installer moi-même une prise affleurante ?

    Il est tout-à-fait possible d'installer soi-même une prise de courant affleurante. Cependant, il est fortement recommandé de faire appel à un électricien professionnel pour l'installation. En effet, cela nécessite des connaissances spécifiques en matière de câblage électrique pour votre sécurité et la sécurité de votre logement.

     

  • Les prises affleurantes sont-elles compatibles avec tous les types de murs ?

    Oui, elles peuvent être installées sur la plupart des murs. Il est important de choisir le modèle adapté à la nature de votre mur (plâtre, béton, bois, etc.).

     

  • Quelle est la norme électrique à respecter pour l'installation de prises de courant ?

    En France, la norme électrique de référence pour les installations électriques basse tension est la NF C 15-100. Cette norme est régulièrement mise à jour, notamment en 2024, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le bon fonctionnement des installations électriques.

     

  • Comment choisir la prise affleurante adaptée à mon intérieur ?

    Pour choisir vos prises, il faut prendre en compte l'esthétique générale de la pièce, la couleur des murs et les éléments de décoration.

     

  • Quels sont les différents types de finitions disponibles pour les prises affleurantes ?

    Il existe une large gamme de finitions (métal, bois, cuir, verre, plastique) et de couleurs pour s'adapter à tous les styles de décoration intérieure.

     

  • Comment nettoyer une prise affleurante ?

    Passer un chiffon doux légèrement humide sur la surface est suffisant. Il est recommandé d’éviter les produits abrasifs.

     

  • Les prises affleurantes sont-elles aussi sûres que les prises classiques ?

    Bien entendu, elles sont tout aussi sûres à condition d'être installées correctement et de respecter les consignes d'utilisation.

     

  • Les prises affleurantes sont-elles adaptées à tous les types d'appareils ?

    Oui, elles sont compatibles avec les appareils électriques qui peuvent être branchés sur une prise de courant classique. Il est conseillé de vérifier les dimensions des fiches avant l'achat.

     

  • Les prises affleurantes peuvent-elles être équipées d'un port USB ?

    Oui, de nombreux modèles de prises affleurantes sont équipés de ports USB pour recharger vos appareils électroniques.