La mobilité électrique, une opportunité business

La voiture 100% électrique est devenue une réalité. Nombreux sont les particuliers et professionnels qui ont déjà passé le cap. 

Bornes de charge Hager pour tous types de véhicules, pour les particuliers ou les entreprises

Un marché 
électrisant

En quelques chiffres, le marché du véhicule électrique c'est  : 

  • 450 000 véhicules électriques en circulation en France en 2020
  • 30 000 points de charge publics en 2020
  • 19 000 points de charge privés
  • L'objectif de la filière est de passer le cap du million de véhicules électrifiés en 2022 ! 

On notera que près de 2 voitures 100% électriques sur 3 ont été immatriculées auprès des particuliers. Des citadines aux berlines routières, en passant par les SUV et les compactes : les modèles électriques et hybrides rechargeables investissent tous les segments et séduisent les acheteurs.



De nombreux avantages
pour vous

Installateur certifié IRVE qui installe une borne de recharge chez un client particulier.

Bonus pour l'environnement

Particuliers comme entreprises peuvent bénéficier de nombreuses aides pour l'achat de véhicules électriques comme pour les bornes de charge. 

Recharger son véhicule électrique dans des parking privés ou publics en intérieur ou en extérieur.

Loi d'Orientation des Mobilités

La Loi LOM vise à pourvoir aux besoins grandissants de capacité et de maillage. Cette loi prévoit de multiplier par 5 les capacités actuelles de recharge.

Formation et installation de bornes de charge Hager

Une opportunité business certifiée

Votre expertise entre en jeu pour conseiller votre client sur la mise en conformité de son installation électrique, la complexité du raccordement... Pour cela, vous devez être certifié IRVE. 

Recharger véhicule électrique, borne de charge Hager

Nouvelles réglementations

L'amélioration de la qualité de service via des avancées règlementaires, marquera l'année 2021 : décret relatif aux Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE), réforme du droit à la prise et du pré-équipement.



Les avantages de la voiture électrique
pour vos clients

Aidez-les à passer le cap !

  • Opter pour un véhicule électrique, c'est faire le choix d'une voiture moins polluante à l'usage et aussi plus silencieuse, pour contribuer à réduire les nuisances sonores… et améliorer notre santé grâce à l'absence d'émissions de CO2 en local.
  • Elle vous permettra de vous rendre dans toutes les zones réglementées en émissions polluantes, comme dans les villes ou les grandes agglomérations. 
  • La voiture électrique est facile d'entretien, elle ne nécessite aucune vidange moteur, ne comporte ni courroie de distribution ni filtre, ni échappement. 
  • Le coût d'usage pour une voiture électrique pour 100 km revient entre 1 et 2€. 
  • Un confort de conduite : une souplesse d'accélération, silencieuse, sans odeur, un frein moteur permettant de gérer la décélération à la pédale d'accélérateur. Conduire une voiture électrique incite à l'éco-conduite et à une conduite plus douce.


Une opportunité
business

Quel usage ? Quelle autonomie ? Quel coût ? Les bornes de recharge witty ont l’avantage d’être facilement installées. Il faut néanmoins faire un état des lieux préalable à l’installation électrique.

Votre expertise entre en jeu pour conseiller votre client sur la mise en conformité de son installation électrique, la complexité du raccordement ou l’ajustement de l’abonnement souscrit. Selon le profil de votre projet (particulier, entreprise, commerce, collectivité locale…), nos solutions witty couvrent tous les besoins, quel que soit le lieu de l’implantation de l’installation. La puissance réglable de nos produits vous permet de vous adapter aux usages réels, en charge lente ou rapide.




icon

Rejoignez Hager pour les pros

Notre groupe Facebook dédié aux professionnels de l'électricité vous permet d'échanger, de partager vos photos et de profiter de l'expertise d'autres professionnels !