Découvrir les solutions Hager
pour les logements connectés

Le lo­ge­ment de vos clients évo­lue avec les nou­veaux modes de vie. La do­mo­tique prend une place de plus en plus im­por­tante au sein de leur do­mi­cile. Que l’on parle de confort ou de sé­cu­rité, nous vous ac­com­pagnons au tra­vers des nou­veaux usages de l’élec­tri­cité.

Bureau dans chambre d'enfant avec interrupteurs.

Connectivité via Bluetooth

• Périmètre d'application : pièces (ex. salon, chambre, cuisine),

• niveau de fonction : éclairages, volets roulants,

• connectivité : local,

• installation : radio,

• configuration : application smartphone.


Je veux en savoir plus

Salon dans un appartement.

Connectivité 100 % radio

• Périmètre d'application : appartement ou maison jusqu'à 100 m²,

• niveau de fonction : éclairage, volets roulants, chauffage, alarme ,

• connectivité : local et à distance,

• installation : radio,

• configuration : application smartphone.

 

Je veux en savoir plus 

Connectivité filaire et radio

• Périmètre d'application : tous bâtiments résidentiels et tertiaires,

• niveau de fonction : éclairage, volets roulants, chauffage, alarme, etc.,

• connectivité : local et à distance,

• installation : radio et filaire,

• configuration : application ou logiciel dédié.

 

Je veux en savoir plus

 

 



Votre documentation
Maison connectée




Documentation client
Maison connectée



Support technique 
domotique

Choix de produits, études techniques, mise en œuvre... Réussissez vos installations Bluetooth, radio et KNX. Trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.

Montez en compétence
avec Hager explore 

Une offre de formations sur mesure pour répondre à vos divers chantiers domotiques.


Re­trou­vez nos réalisations
du sec­teur ré­si­den­tiel

Pro­jet Re­nais­sance, Lon­gue­nesse

Découvrez le projet d’appartement témoin pour adapter le logement aux personnes handicapées.

 

Je découvre