Installation obligatoire du Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF)

La loi 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation d’un Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF), à partir de mars 2015, dans tout lieu d’habitation, qu’il soit neuf ou ancien.

DAAF Hager, détecteur fumée, détection incendie

L'installation du DAAF
en quelques chiffres clés

2 minutes

Un incendie domestique se déclare toutes les 2 minutes.

70 pour cent

Des incendies mortels ont lieu la nuit.

80 pour cent

Des décès sont dûs à l’inhalation de fumée.

divise par 10

L'installation d'un DAAF divise par 10 le risque d'être victime d'un incendie.


L’acquisition et l’installation de ce détecteur de fumée est à la charge de l’occupant du logement, qu’il soit propriétaire ou locataire.

Consignes d'obligation d'installation
de détecteurs de fumée

L’installation de détecteurs de fumée normalisés est désormais obligatoire dans tous les logements privés au 8 mars 2015.

En France, le taux d’équipement des foyers en DAAF est d’à peine 2 %. Dans d’autres pays d’Europe, le taux d’équipement dépasse les 90 % tandis que le nombre de décès dûs à des incendies diminue de 50 %.

En notifiant à son assureur que l’obligation d’installation de DAAF a bien été respectée, l’assuré pourra éventuellement bénéficier d’une diminution de sa prime d’assuranceL’amendement 827 reporte l’installation de DAAF au 1er janvier 2016 à condition qu’un justificatif de commande soit établi avant le 08 mars 2015.

Bon à savoir

• L'installation du Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (DAAF) est à la charge du propriétaire (bailleur ou occupant).

Cas particulier : si le locataire est dans les lieux au 8 mars 2015, le propriétaire peut lui fournir ou lui rembourser l’achat du dispositif (Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 / Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011, Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014).




 

Lire la suiteRéduire
Installation obligatoire DAAF Hager, électricité, sécurité habitat

Détection incendie domestique autonome logisty.serenity

Découvrez nos solutions de détection incendie, détection chaleur et détecteur de fumée pour prévenir vos clients en cas de départ de feu à leur domicile.


Quelles sont les recommandations d’installation du DAAF dans l’habitat ?

• 1 détecteur pour 50 m2 habitable,

• 1 par étage, de préférence dans les lieux de passage.

 

Je trouve mon détecteur de chaleur

Schéma recommandation installation DAAF maison Hager

Un détecteur de fumée
local et fiable   

En plus d’être conçus, développés et fabriqués en France, nos détecteurs de fumée sont certifiés NF DAAF et sont conformes à la norme EN 14604 et marquage CE 0333.

Détecteur avertisseur autonome de fumée Hager

Respectez le DAAF
grâce à la détection incendie domestique Hager

Détecteur avertisseur autonome de fumée Hager, éclairage de secours

Eclairage de secours

Faisceau lumineux de balisage qui diffuse une lumière blanche permanente en cas de détection de fumée.

Détecteur avertisseur autonome de fumée Hager, signal sonore

Signal sonore

Indique la nécessité de changer les piles ou un encrassement de la tête de détection.

Détecteur avertisseur autonome de fumée Hager, commande

Commande complémentaire

Commande d’un éclairage, d’un transmetteur téléphonique ou de tout autre appareil électrique en associant un socle relais au détecteur.

Détecteur avertisseur autonome de fumée Hager, détection incendie

Fiabilité de détection

Dispositif d’autocontrôle d’encrassement pour assurer une parfaite détection dans le temps.

Détecteur avertisseur autonome de fumée Hager, pile, batterie, autonomie

Autonomie

Fonctionne de façon autonome sur pile alcaline ou pile lithium.


Votre documentation
DAAF