Passerelle KNX pour les compteurs d'énergie

L'in­ter­face de com­mu­ni­ca­tion TXF121 per­met de rendre tous les comp­teurs d’éner­gie Ha­ger com­pa­tibles KNX.

Interface de communication KNX TXF121 de Hager avec compteur d'énergie ECR380D

Une ré­fé­rence unique pour toute la gamme
et tous les modes (im­pul­sion­nel, Mod­bus, M-bus)

Grâce au TXF121, il est pos­sible de com­mu­ni­quer sur le bus KNX les don­nées me­su­rées sur les ré­seaux mo­no­pha­sés jus­qu’à 80 A et sur les ré­seaux tri­pha­sés jus­qu’à 125 A en lec­ture di­recte, quelle que soit la ré­fé­rence de comp­teur. Il est éga­le­ment pos­sible de ren­voyer les don­nées des comp­teurs tri­pha­sés uti­li­sant des trans­for­ma­teurs de cou­rant.



Les avan­tages
de la pas­se­relle TXF121

Connexion automatique passerelle TXF121

Simple à installer

Compatible avec la quasi-totalité des compteurs d’énergie Hager (sauf ECM140D et ECR140D), la passerelle de communication KNX TXF121 se connecte automatiquement grâce à une cellule infrarouge, quand elle est positionnée à gauche d’un compteur d’énergie.

Passerelle KNX TXF121, encombrement réduit

Encombrement réduit

La largeur de la passerelle KNX TXF121 n’est que de 1 module.
Elle s’intègre facilement sur le rail DIN du tableau électrique, à la gauche du compteur d’énergie.

ETS, mode Easy, facile à programmer

Facile à programmer

Disponible en programmation sous ETS, la passerelle de comptage KNX Hager est également paramétrable en mode Easy, pour répondre aux besoins des gros projets comme des installations plus simples.
Auto-alimentée par le bus KNX, le TXF121 permet de renvoyer l’ensemble des données de mesure sur n’importe quel superviseur KNX, domovea par exemple.



Parce que l'énergie compte...

Découvrez les avantages de notre solution complète de compteurs d'énergie. Analysez la qualité de votre réseau électrique et respectez les normes en vigueur facilement !


Votre do­cu­men­ta­tion
comp­teurs d'­éner­gie


Com­plé­tez
votre ins­tal­la­tion

Solutions KNX/DALI

Découvrez comment les solutions KNX/DALI vous permettent de programmer des fonctions avancées de gestion de l'énergie.

 

Je découvre

Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ energy

Améliorez la performance énergétique de vos bâtiments grâce à la gamme de disjoncteurs h3+ energy.

 

Je découvre

protections modulaires à bornes décalées Hager, tertiaire

Protection tertiaire Hager

Optez pour les protections modulaires à bornes décalées qui facilitent les opérations de maintenance.

 

Je découvre