Hager explore, la formation professionnelle en électricité


Hager explore s’adresse à tous les professionnels de la filière électrique : artisans électriciens, chefs d’entreprises, personnel de la distribution, fédérations professionnelles, enseignement, bureaux d’études...


“Ensemble, en route vers votre réussite professionnelle.”

Que vous soyez salarié ou employeur, la liste des formations proposée par Hager explore vous permet de développer vos savoir-faire et savoir-être. Dans le cadre d’une évolution professionnelle, d’une mise à niveau ou d’un perfectionnement, notre organisme de formation vous accompagne pour monter en compétences, vous, vos salariés et votre entreprise.



En quelques
chiffres

13 formateurs sont à votre écoute toute l’année pour construire, avec vous, le plan idéal de votre formation.

Hager explore, plus de 52 formations

52 formations pour les débutants, confirmés et experts

Hager explore, plus de 5 000 participants par an

5 000 participants par an

Hager explore, 11 centres de compétences

11 centres de compétences

Hager explore, 93 % de stagiaires satisfaits

93 % de stagiaires satisfaits

Hager explore, 800 sessions annuelles

800 sessions annuelles



Comment pouvons-nous 
vous aider ?

Pictogramme Hager, search, recherche

Trouvez la formation qui vous correspond

Des formations en présentiel ou à distance à découvrir.

 

Je trouve ma formation

Pictogramme Hager, validation

Découvrez les modalités de formation

Choisissez la meilleure option pour vous : en présentiel ou à distance.

 

Je découvre les modalités

Pictogramme Hager, hotline support, support technique en ligne

Obtenez de l’aide pour constituer le dossier de formation

Notre équipe se tient à votre écoute.

 

Je contacte Hager explore

Pictogramme Hager, diploma, diplôme

Pourquoi choisir Hager explore ?

Nos engagements qualité au service de votre montée en compétences.

 

Je découvre

Pictogramme Hager, France

Contactez notre équipe

Pour créer, animer et piloter vos modules de formation.

 

Je contacte un formateur 

Pictogramme Hager, edit, édition, modification

Inscrivez-vous à une formation

Découvrez nos parcours de formations et inscrivez-vous.

 

Je m’inscris


Téléchargement catalogue
Formations Hager explore

La liste de nos formations professionnelles à emporter partout avec vous, format 100 % digital, 100 % interactif.

 

Pour bénéficier d’une navigation optimale, privilégiez un logiciel de lecture PDF plutôt que votre navigateur web.


Je trouve   
ma formation Hager explore

DSC_8285

Formations cœur de métier

Valorisez votre savoir-faire et assurez la performance économique de votre entreprise avec nos sessions sur les bases élémentaires de votre métier.

 
DSC_8287

Formations valeur de métier

De nouvelles compétences tournées vers les thématiques d’avenir pour booster votre chiffre d’affaires et vous démarquer de la concurrence.

 

Maison connectée

Sécurité

Bâtiments connectés KNX

Management de l'énergie

e-Mobilité

DSC_4844

Formations développement métier

Gagnez en efficacité commerciale ou vivez mieux la dimension entrepreneuriale en incarnant votre rôle de manager à la perfection.

 
Développement personnel

En savoir plus sur
les modalités de formation

Bien se former, c’est aussi choisir le lieu qui vous convient le mieux !



Pictogramme Hager, meeting, réunion  Formations en présentiel Hager explore

Rendez-vous dans vos locaux ou en centre de compétences Hager pour suivre nos formations.
Je trouve le centre de compétences de ma région


Pictogramme Hager, elearning, apprentissage distanciel  Formations en distanciel Hager explore

Continuez d’accélérer le développement de vos compétences depuis le bureau (ou la maison). Certaines de nos formations deviennent 100 % digitales pour s’adapter à toutes vos contraintes.
Je découvre l’offre de formations à distance

Formation-2708


3 raisons de choisir l’organisme de formation 
Hager explore

zéro un, Hager Hager explore, un organisme de formation certifié

 

Logo certification Qualiopi, organisme de formation Hager explore

Certifié Qualiopi

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivante : ACTIONS DE FORMATION.

Logo KNX, organisme de formation Hager explore

Centre d’examen agréé KNX®

 

Logo agrément Qualit'ENR formation, organisme de formation Hager explore

Agréé Qualit'EnR

 

Logo qualifelec IRVE, organisme de formation Hager explore

Agréé QUALIFELEC pour le cursus de nos formations IRVE

 

Logo AFAQ qualification IRVE, organisme de formation Hager explore

Agrément AFNOR certification pour les formations IRVE

 

Logo ASEFA, organisme de formation Hager explore

Reconnaissance ASEFA référentiel EV READY

 

Logo CPF mon compte formation, organisme de formation Hager explore

Formations éligibles au CPF

 


zéro deux, Hager Hager explore, un parcours de formations adapté à vos besoins

 

• Nos formateurs sont experts dans leur domaine pour mieux vous suivre et vous coacher,
• nous vous accompagnons sur mesure et à votre rythme,
• sur site, dans nos locaux ou à distance, nous nous adaptons à votre mobilité et votre disponibilité.
 
Je découvre le parcours de formations

 

 

 

 Hager explore, la garantie de votre satisfaction

 

• 9 stagiaires sur 10 se sentent autonomes après une formation Hager explore,
• 98 % se sentent prêts à passer à l’action.

Je découvre les critères de notation des stagiaires

 



Accessibilité et compensation

Nous adaptons nos formations professionnelles et nos équipes sont sensibilisées à la prise en compte des besoins spécifiques en matière d'accessibilité et de compensation.

Alain, votre correspondant handicap se tient à votre disposition au 03 88 49 53 04


Une équipe
pour vous accompagner

Synergie Park - Lille

Tanguy Weber
tanguy.weber@hagergroup.com
06 16 70 43 24

 

Philippe Dhennin
philippe.dhennin@hagergroup.com
06 22 52 86 78

 

 

L'atelier - Paris

Olivier Limagne
olivier.limagne@hagergroup.com
06 74 19 52 28

 

Parc d’activités - Nancy Brabois

Clément Dumonteil
clement.dumonteil@hagergroup.com
06 18 00 05 66

 

Forum - Obernai

Daniel Meyer
daniel.meyer@hagergroup.com
06 16 09 34 17

 

Parc Tertiaire du Vieux Moulin - Nantes

Antoine Paulin
antoine.paulin@hagergroup.com
06 20 48 67 83

 

Patrick Brin
patrick.brin@hagergroup.com
06 03 64 91 42

 

 

Parc Valmy - Dijon

Clément Dumonteil
clement.dumonteil@hagergroup.com
06 18 00 05 66

 

Enora Park - Pessac

Jérôme Moreau
jerome.moreau@hagergroup.com
06 29 14 79 61

 

Parc technologique - Lyon

Pierre Marliac
pierre.marliac@hagergroup.com
07 86 21 81 66

 

ZAC des Ramassiers - Toulouse

Serge Martin
serge.martin@hagergroup.com
06 11 55 87 26

 

Aix-en-Provence

Eric Gall
eric.gall@hagergroup.com
06 12 23 43 94

 

Nice

Jean-Philippe Rosec
jeanphilippe.rosec@hagergroup.com
06 16 70 51 77

 

sur


Besoin d'aide pour
financer votre formation ?

Plusieurs dispositifs existent, nos équipes sont là pour vous aider à choisir la bonne solution et à monter votre dossier.

 



Comment s'inscrire à une
formation Hager explore ?

Vous pouvez nous appeler au 0 810 207 207 (0.06 €/min + prix d’appel) ou vous inscrire via notre formulaire contact.