WH37685300D

FLF prise 3xT23 Ecobus L1 blanc
Référence produit
WH37685300D
EAN
7611919473101
E-No
663 613 103
Cond.
10 pc.
Groupe de rabais
W3
Prix*
52.00 CHF / pc. *

Caractéristiques techniques

  • Architecture
    • Mode de fixation
      • Installation à encastrer
    • Type
      • Appareil gr. II
  • Principales caractéristiques électriques
    • tension nominale
      • 250 V AC
    • Fréquence assignée
      • 50/60 Hz
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      • 16 A
  • Dimensions
    • Profondeur
      • 43 mm
    • Hauteur
      • 62.5 mm
    • Largeur
      • 75 mm
  • Matières
    • Matière
      • Thermoplastique
    • Aspect de la surface
      • mat
    • Matériau / Surface
      • Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
      • Appareil en matière thermoplastique
  • Connexion
    • Section de conducteur
      • 1…2.5 mm²
    • Type de raccordement
      • avec bornes enfichables QuickConnect
    • Raccordement
      • confectionné avec câble et boîte de raccordement L1 pour câble plat Woertz power 16 A
  • Câble
    • Longueur de câble
      • ≈ 30 cm
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP20
    • Protection
      • sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Documents

Image produit

Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

  • Image produit WH37685300D

  • Catalogues

  • Catalogue 1 - Prises et interrupteurs

    PDF
    35 MB
Weitere Downloads
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.