FLF Gr.2 complet: 2x T23 /L2 avec boîte POWER (câble plat) Blanc WH37684800D

EAN
7611919473316
E-nr.
663 622 003
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W3
Prix*
54.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    Instal­la­tion à encas­trer
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    43 mm
  • Profon­deur de montage
    36 mm
  • Hauteur
    62.5 mm
  • Largeur
    75 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Aspect de la surface
    mat
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
Câble
  • Longueur de câble
    ≈ 30 cm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Protec­tion
    sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH37684800D | Hager Suisse

    Image produit WH37684800D

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WH37684800D du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour WH37684800D du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WH37684800D du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour WH37684800D du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.