FLF complet: Prise type 13 avec affichage d'état avec bornes enfichables/ Noir WH37583305D

EAN
7611919468817
E-nr.
663 301 153
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W3
33.65 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type
    Appa­reil gr. I
Modèle
  • Exécu­tion
    Plaque de recou­vre­ment pleine
  • Nombre de modules
    1
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    43 mm
  • Profon­deur de montage
    38 mm
  • Hauteur
    37.7 mm
  • Largeur
    62.7 mm
Endu­rance
  • Durée de vie de la LED
    > 100000 h
Alimen­ta­tion
  • Alimen­ta­tion spéciale de courant
    Sans alimen­ta­tion par courant spécial
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
  • Maté­riau / Surface
    Appa­reil en matière ther­mo­plas­tique
Gestion de l'éclai­rage LED
  • Courant de LED
    1 mA
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
Stan­dards
  • Norme
    Contrôlé et fabri­ca­tion surveillée SEV
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    sons­tige
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Protec­tion
    sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.