WH36184900A

robusto à ENC ét.cont.imp.clé
Référence produit
WH36184900A
EAN
7611795461650
E-No
365 719 803
Cond.
10 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
155.00 CHF / pc. *

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    • Type de commutation
      • Va-et-vient avec position nulle 1 pôle
  • Principales caractéristiques électriques
    • tension nominale
      • 250 V AC
  • Intensité du courant
    • Courant de commutation
      • 25 A
  • Dimensions
    • Profondeur
      • 80 mm
    • Hauteur
      • 86 mm
    • Largeur
      • 86 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc  
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • Thermoplastique
    • Aspect de la surface
      • mat
    • Matériau / Surface
      • Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
      • Appareil en matière thermoplastique
  • Eléments fournis
    • Composant
      • avec verrou de sécurité société dormakaba kaba8 type 1065A
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP55

Documents

Image produit

Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

  • Image produit WH36184900A

  • Catalogues

  • Catalogue 1 - Prises et interrupteurs

    PDF
    35 MB
  • Brochures techniques

  • Prises et interrupteurs - Diversité dans le design et la fonction

    PDF
    5 MB
Weitere Downloads
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.