robusto moullié ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé S0/2p/0-1-0-1/KABA8 IP55 Blanc WH36184200C

EAN
7611795460820
E-nr.
365 302 803
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
Prix*
196.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    2 P
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible IFTTT
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Dimen­sions
  • Profon­deur
    80 mm
  • Profon­deur de montage
    37 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9003 - Blanc de sécu­rité
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Aspect de la surface
    mat
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes à vis
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36184200C | Hager Suisse

    Image produit WH36184200C

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WH36184200C du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour WH36184200C du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.