kallysto.trend ENC compl.: Variat. rotatif à coup. de phase asc. 20-500VA/Blanc WH26340700C

EAN
7611919427845
E-nr.
548 420 208
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
109.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Oui
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    33 mm
  • Hauteur produit installé
    94 mm
  • Largeur produit installé
    94 mm
Matières
  • Matière
    Duro­plastic
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.