kallysto Lecteur biomètrique ekey avec carte RFID face pour combinaison Blanc WH20210200A
EAN
7611919489157
E-nr.
866 626 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W6
Prix*
1 303.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires/pièce détachée pour alarmes 3 produit(s) disponible(s)
-
Lecteur d'empreintes digitales 8 produit(s) disponible(s)
-
interface OKK 3 produit(s) disponible(s)
-
alimentation DC 4 produit(s) disponible(s)
-
Support électronique de données pour panneau à commutateurs 3 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 1 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Equipement
-
Nombre d'ID d'accès valides en même temps99
Tension
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz8 - 24 V
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com