basico KLK ENC: S1(3+3) + T13/protection enfant + pl. de fix. + face Noir WH11840105B
EAN
7611795147929
E-nr.
655 441 353
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
73.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage12,5 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement38,4 mm
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreDuroplast
-
FinitionBrillant
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Equipement
-
Insert central rotatifNon
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
Textes
-
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com