basico ENC 77x77mm: 2x T23 Plaque de fixat. + cuvette frontal Blanc WH11625300B

EAN
7611795305381
E-nr.
633 632 503
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W2
35.05 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    43 mm
  • Profon­deur de montage
    36 mm
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    77 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Duro­plastic
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
Stan­dards
  • Norme
    Contrôlé et fabri­ca­tion surveillée SEV
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK01
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Protec­tion
    sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.