basico ENC: Interrupteur/poussoir rotatif pour store + pl. de fix. + face Blanc WH11191000B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
MontageEncastré
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Courant assigné nominal10 A
-
CouleurBlanc
-
MatièreDuroplast
-
FinitionBrillant
-
Traitement de surfaceNon traité
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com