basico ENC: Poussoir lumineux 2ps, Plaque de fixat. + disque frontal Blanc WH11140200B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 5 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Nombre de pôles2
-
MontageEncastré
-
Contact d'acquittementNon
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirBouton -poussoir simple
-
CouleurBlanc
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Profondeur45 mm
-
Profondeur de montage34 mm
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
InscriptionSans inscription
-
Type de commutationContact inverseur à bouton-poussoir 2 pôles
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11140200B
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2022-09-26
PDF2,31 MBMode d'emploi International 2022-09-26
PDF2,31 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com