basico: Poussoir 2 pôles, avec face pour combinaison Blanc WH11140100A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 5 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 2 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 33 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Nombre de pôles2
-
MontageEncastré
-
Contact d'acquittementNon
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirBouton -poussoir simple
-
CouleurBlanc
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Profondeur45 mm
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
InscriptionSans inscription
-
Type de commutationContact inverseur à bouton-poussoir 2 pôles
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com