Traverse, universN, 300mm,avec support jeu de barre 60mm,4pole,droite UZ64S6

EAN
3250616362437
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
37.70 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4 P
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimen­sions
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 / 10 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    12 / 20 / 25 / 30 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 mm
Matières
  • Matière
    matière plas­tique
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UZ64S6 | Hager Suisse

    Image produit UZ64S6

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UZ64S6 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UZ64S6 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UZ64S6 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UZ64S6 du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.