Plaque de montage,univers,pour télécommunication,2-section,pour coffret 800mm UZ52M5

EAN
3250616240292
E-nr.
822 902 254
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
114.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    610 mm
  • Largeur produit installé
    498 mm
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.