Plaque de montage, univers, 570x247mm, perforée avec vis de montage UZ41M6

EAN
3250616367067
E-nr.
822 891 584
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
50.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    1 mm
  • Hauteur produit installé
    570 mm
  • Largeur produit installé
    247 mm
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.