EAN
3250616364073
E-nr.
822 905 214
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
1.50 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    15 mm
  • Largeur produit installé
    20 mm
Matières
  • Matière
    poly­amide (PA)

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UZ01A2 | Hager Suisse

    Image produit UZ01A2

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour UZ01A2 | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour UZ01A2

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UZ01A2 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour UZ01A2

    PDF
    332 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UZ01A2 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UZ01A2 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UZ01A2 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UZ01A2 du

    PDF
    32 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.