Étiquette d'identification,universN,fente de dispositif,12 pièces UZ005

EAN
3250616360051
E-nr.
822 901 014
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
F1
15.90 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Auto-­adhésif
    Oui
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    215 mm
  • Hauteur produit installé
    22 mm
  • Longueur
    216 mm
  • Largeur produit installé
    215 mm
Matières
  • Trans­pa­rent
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.