Travée média,universFW,coffr.encastréFW,5rangées,2x12mod+3xMédia,1xFLF,750x250mm UM51U2

EAN
3250616160989
E-nr.
822 851 404
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    95 mm
  • Hauteur produit installé
    750 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de pas en hauteur
    10
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.