Travée média, univers FW, p.coffret encastré FW 5r,1x12mod+Média,1xFLF,750x250mm UM51U1

EAN
3250616160972
E-nr.
822 850 404
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    95 mm
  • Hauteur produit installé
    750 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de pas en hauteur
    10
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.