EAN
3250616230262
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
F1
Prix*
145.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Concep­tion du jeu de barres
    plat
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    30 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    10 mm
Matières
  • Matière
    cuivre
  • Type de trai­te­ment de surface
    spécial
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UM34B | Hager Suisse

    Image produit UM34B

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UM34B | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour UM34B

    PDF
    691 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UM34B | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour UM34B

    PDF
    724 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UM34B du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UM34B du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour UM34B du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UM34B du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.