boîte de sol univers.avec griffes de maint.taille 3 plage de nivellem.120-170 mm UDH3120170

EAN
4012002238158
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
154.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Largeurs de profilé compa­tible
    190 / 340 mm
Dimen­sions
  • Hauteur mini­male de la table
    120 mm
  • Longueur
    498 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    120 / 170 mm
  • Dimen­sion nomi­nale
    340 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    Aveugles
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    mélange de maté­riaux
  • Maté­riau de la paroi laté­rale
    -
  • Groupe de maté­riau
    matè­rial mélanger
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-2
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    1.5

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UDH3120170 | Hager Suisse

    Image produit UDH3120170

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour UDH3120170 | Hager Suisse

    Notice d'installation pour UDH3120170

    PDF
    2 MB
    Image Notice d'installation pour UDH3120170 | Hager Suisse

    Notice d'installation pour UDH3120170

    PDF
    4 MB
    Image Notice d'installation pour UDH3120170 | Hager Suisse

    Notice d'installation pour UDH3120170

    PDF
    4 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015)

    ZIP
    47 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015)

    ZIP
    6 MB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour UDH3120170 | Hager Suisse

    Modèles STEP pour UDH3120170

    STP
    365 KB
  • Product Drawing

    Image Dessin technique pour UDH3120170 | Hager Suisse

    Dessin technique pour UDH3120170

    PDF
    65 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UDH3120170 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UDH3120170 du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.