Prise encastr av plaque sol t.3 165-215 UDB3165215

EAN
4012002238066
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
171.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Largeurs de profilé compa­tible
    190 / 340 mm
Dimen­sions
  • Hauteur mini­male de la table
    165 mm
  • Longueur
    498 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    165 / 215 mm
  • Dimen­sion nomi­nale
    340 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    Aveugles
Matières
  • Matière
    mélange de maté­riaux
  • Maté­riau de la paroi laté­rale
    -
  • Groupe de maté­riau
    matè­rial mélanger
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    Poinçon d'ins­pec­tion Ø 13mm 1.5 kN
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.