Élément de formage VQ08 294x294mm H=200mm SEVQ08200

EAN
4012002248645
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
15.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Longueur
    294 mm
  • Largeur produit installé
    294 mm
Matières
  • Couleur
    -
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Forme
  • Forme
    Carré

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.