Élément de formage VE09 200x253mm H=200mm SEVE09200

EAN
4012002248621
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
11.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Longueur
    253 mm
  • Largeur produit installé
    200 mm
Matières
  • Couleur
    -
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Forme
  • Forme
    Ovale

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.