ANGLE INTERIEUR,LFG 80150, PRV, gris R7871GRAU

EAN
4012740892346
E-nr.
127 352 732
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    LFG
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    250 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    gris silex
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Acces­soires inclus
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Fond et couvercle
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -80…130 °C
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.