EAN
7611919097963
E-nr.
818 250 696
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
26
Prix*
73.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    690 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde
    9.5 kA
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    128 mm
  • Hauteur produit installé
    122 mm
  • Largeur produit installé
    58 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2.5 W
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Mode de montage
    pour montage isolé
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP00
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image NP250 | Hager Suisse

    Image produit NP250

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour NP250 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour NP250

    Déclaration de conformité pour Sectionneur de conducteur neutre

    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour NP250 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour NP250 du

    REACH 1907/2006 Déclaration Hager Suisse

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour NP250 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour NP250 du

    RoHS 2011/65/UE Déclaration Hager Suisse

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour NP250 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour NP250 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour NP250 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour NP250 du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.