EAN
7611919097987
E-nr.
818 310 896
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
26
291.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    690 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    1250 A
  • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde
    15 kA
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    136 mm
  • Hauteur produit installé
    294 mm
  • Largeur produit installé
    77 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    32.8 W
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Mode de montage
    pour montage isolé
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.