EAN
3250614318221
E-nr.
805 029 114
VPE
12 PCEs
Groupe de rabais
M4
25.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    droite
  • Nombre de pole protégé
    1
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Courbe
    B
Fonc­tions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
    Borne décalée
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes déca­lées
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 / 240 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    253 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    13 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment magné­tique en alter­natif
    3 / 5 In
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à -25°C
    15.8 A
  • Courant assigné à -20°C
    15.6 A
  • Courant assigné à -15°C
    15.3 A
  • Courant assigné à -10°C
    15.1 A
  • Courant assigné à -5°C
    14.8 A
  • Courant assigné à 0°C
    14.6 A
  • Courant assigné à 5°C
    14.3 A
  • Courant assigné à 10°C
    14.1 A
  • Courant assigné à 15°C
    13.8 A
  • Courant assigné à 20°C
    13.6 A
  • Courant assigné à 25°C
    13.3 A
  • Courant assigné à 30°C
    13 A
  • Courant assigné à 35°C
    12.7 A
  • Courant assigné à 40°C
    12.4 A
  • Courant assigné à 45°C
    12.1 A
  • Courant assigné à 50°C
    11.8 A
  • Courant assigné à 55°C
    11.5 A
  • Courant assigné à 60°C
    11.2 A
  • Courant assigné à 65°C
    10.9 A
  • Courant assigné à 70°C
    10.5 A
Coef­fi­cient de correc­tion du courant
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0.95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0.9
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0.85
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 100Hz
    1.1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 200Hz
    1.2
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 400Hz
    1.5
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 60Hz
    1
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    84.7 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    4 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    3.4 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    1000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    20000
Instal­la­tion, montage
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    1,9Nm
  • Type de loquet haut pour produits modu­laires
    Non appli­cable
  • Type de loquet bas pour produits modu­laires
    Métal­lique
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Démon­ta­bi­lité haute pour produits modu­laires
    Non
  • Démon­ta­bi­lité basse pour produits modu­laires
    Non
  • Appro­prié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Stan­dards
  • Texte norme
    EN 60898-1
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
    tous climats
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…80 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.