Cache avant/arrière 350x200 (lxh) RAL9005 MES-SOB352
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Hauteur196 mm
-
Largeur349 mm
-
Profondeur13 mm
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de montageFixation par vis
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurNoir intense
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MES-SOB352
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle simple et socle d'angle
Guide d'installation International 2018-08-22
PDF1,71 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com