EAN
4049857141456
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
727.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    1000 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8000 V
Inten­sité du courant
  • Courant de coupure crête
    55 kA
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
    250 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    74.5 mm
  • Longueur
    590 mm
  • Largeur produit installé
    280 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    82 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    200
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    1400
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    2.309 kg
  • Poids de l'argent contenu dans le produit
    0.008 kg
Instal­la­tion, montage
  • Adapté au montage sur jeux de barre
    Oui
  • Convient au montage en façade centré
    Non
  • convient au montage au sol
    Non
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    95mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…55 °C

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LLD146 | Hager Suisse

    Image produit LLD146

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour LLD146 | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour LLD146

    PDF
    2 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LLD146 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour LLD146

    Déclaration de conformité pour Interrupteur-sectionneur-fusible / appareil de base 3 et 4, AC690V, taille 1

    PDF
    346 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LLD146 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour LLD146 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LLD146 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour LLD146 du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.