Goulotte LFH 60X90 RAL 9010 sans halogène LFH6009009010

EAN
4012740860413
E-nr.
127 325 722
VPE
16 MTRs
Groupe de rabais
V2

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Profilé pré-­équipé d'éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
  • Espa­ce­ment hori­zontal des perfo­ra­tions
    125 mm
  • Espa­ce­ment vertical des perfo­ra­tions
    40 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    18
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
  • Trans­pa­rent
    Non
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    4360 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons fixes
    0
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    1
  • Nombre de compar­ti­ments
    1
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-1
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
  • Résis­tance au choc
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…90 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -30…90 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.