EAN
4012002247242
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
42.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Sortie de câble
    Avec sortie de câble dans le couvercle
Modèle
  • Module
    -
Dimen­sions
  • Profon­deur d'en­cas­tre­ment mini­male
    54 mm
  • Longueur exté­rieur
    161 mm
  • Longueur inté­rieur
    147 mm
  • Largeur inté­rieur
    247 mm
  • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
    8 mm
  • Largeur exté­rieure
    261 mm
Porte, couvercle
  • Maté­riau du couvercle
    Poly­amide
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Matière
    poly­amide (PA)
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Instal­la­tion sur mur en béton
    Oui
Connexion
  • Nombre d'en­trée de câbles
    1
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    4
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    2
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-2
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui
  • Résis­tance au choc
    IK08
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    1.5

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KDE04089005 | Hager Suisse

    Image produit KDE04089005

  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    112 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)

    ZIP
    11 MB
  • Fichiers DXF

    Image  | Hager Suisse
    DXF
    0
  • Product Drawing

    Image Dessin technique pour KDE04089005 | Hager Suisse

    Dessin technique pour KDE04089005

    PDF
    48 KB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour KDE04089005 | Hager Suisse

    Modèles STEP pour KDE04089005

    STP
    700 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KDE04089005 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour KDE04089005 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour KDE04089005 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour KDE04089005 du

    PDF
    32 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.