Plaque mont. données dou RJ45 21,7x22,4 GTVDM072

EAN
4012002247099
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    Modules de données
Dimen­sions
  • Longueur
    70 mm
  • Largeur
    40 mm
Matières
  • Couleur
    alumi­nium
  • Matière
    alumi­nium
  • Groupe de maté­riau
    métal
Instal­la­tion, montage
  • Mode de fixa­tion
    -
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ou­ver­tures CEE/­Pe­rilex
    0
  • Nombre d'ou­ver­tures triples
    0
  • Nombre d'ou­ver­tures simples
    2
  • Nombre d'ou­ver­tures ovales
    0
  • Nombre d'ou­ver­tures carrées
    0
  • Nombre d'ou­ver­tures circu­laires
    0
  • Nombre d'ou­ver­tures doubles
    0
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Logi­ciel
  • Appli­ca­tion
    -
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image GTVDM072 | Hager Suisse

    Image produit GTVDM072

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour GTVDM072 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour GTVDM072

    Declaration

    PDF
    42 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GTVDM072 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour GTVDM072

    Declaration

    PDF
    47 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.